»Gürültü Azaltan Tekerlekler

Sessiz bir an arıyorsanız –geniş taşıma teker ve tekerlekleri ürün yelpazesine yakın zamanda katılan yeni gürültü azaltan tekeri seçin.
Sert tekerlekler zemindeki her bozukluğu şasiye iletir. Bu titreşimler araç üzerinde taşınmakta olan eşyaya aktarılır. Bu güçlü gürültülere neden olabilir.

Bu yüzden marketlere yapılan taşımalar gibi alanlarda gürültü seviyesini azaltmak için yönetmelikler yapılmıştır. Örneğin, sadece gürültü azaltan tekerlekler yerleşim alanlarındaki gece teslimatları için gürültü seviyesini kabul edilebilir bir orana indirebilir.

TENTE çeşitli çözümler sunmaktadır.

İlk başta standart poliamid tekerler geliştirilmişti. TENTE, “HUR” melez tekerleği sunmuştur. Özel olarak formüle edilmiş bir elastik kauçuk halka yüksek kaliteye sahip poliamid ile birlikte kalıplanmıştır. Bu, yüksek yük taşıyan bir tekerlek göbek ve sert poliamit teker sırtını meydana getirmiştir.

Sandviç tipi tasarımda kullanılan malzemelerin birleşimi mükemmel özellikler sunmaktadır.

Ayrıca TENTE yeni bir gürültü azaltan tekerlek geliştirmiştir: POS örneğin UOT Tekerlek Çapı: 125mm.

Yüsek performansa sahip malzemeler aks deliği içerisinde bir azaltma etkisi meydana getirmektedir. Diğer büyük bir avantajı, son kullanıcının mevcut gürültü azaltmayan tekerleri yeni gürültü azaltan tekerleklere uyarlayabilme olanağıdır.

POS tekerlek polipropilen'den yapılmaktadır ve bir gürültü azaltan silindir rulmana sahiptir.
UOT tekerlek poliamidden yapılır. Tekerlek göbeği bir gürültü azaltan hassas bilyalı rulmana sahiptir. Poliamid tekerlek – 40° C'dan +80° C'a kadar ısıya dayanıklıdır.

Her iki model de düşük yuvarlanma ve dönme direnci sağlar.