»Ürün Sorumluluğu
1.0 Ürün Bilgisi ve Belirlenen Kullanım Amacı
Bu tanıma göre, tekerlekler veya tekerler genellikle değiştirilebilen yapısal parçalardır.
Hareket imkanı sağlamak için cihazlara, mobilyalara, taşıma sistemlerine veya benzeri ürünlere takılırlar.
Bu ürün bilgisi, teker ve tekerleklerle, özellikle yürüyüş hızını aşmayan bir hızda olan ve sürekli hareket halinde olmayan motorsuz araçlarda kullanılan döner tekerler (yön veren tekerler değil) ile ilgilidir.
bu ürün bilgisine göre teker ve tekerlekler aşağıdaki uygulama kategorilerine bölünebilir:
- Ev İçi Kullanım: örneğin oturma, mobilya
- Genel Hizmetler: örneğin alışveriş arabaları, ofis gereçleri
- Sağlık Hizmetleri, örneğin hasta yatakları, tekerlekli sandalyeler
- Sanayi Kullanımı: örneğin, orta veya ağır iş yükü taşıma kapasitesine sahip nakliye ekipmanları.
Tekerlekler, aşağıdaki noktalara uyulursa uzun ve arızasız bir kullanım ömrüne sahip olacaktır:
a) Tasarlanan yere doğru ve sağlam bir şekilde bağlantı.
b) Bağlantı, sağlam bir bağlantı için yeterli dayanım ve malzemeye sahip olmalıdır.
c) Tekerin işleyişinde değişiklik yapılamamalı veya bağlantıdan etkilenmemelidir.
d) Dönüş hareketinin ekseni her zaman dikey olmalıdır.
e) Sabit tekerlerin teker eksenleri aynı hizada olmalıdır.
f) Sadece döner tekerler kullanılıyorsa, birbirlerine uygun olmaları gerekir.
g) Sabit tekerler döner tekerlerle birlikte kullanılıyorsa, o zaman tüm tekerlerin uygun ve üretici tarafından önerilen tipte olması gerekir.
Tekerler aşağıdaki gibi alanlarda kullanılıyorsa:
dışarıda, deniz kıyısında,
paslandırıcı ve/veya aşındırıcı alanlar,
özel ürünlerin belirlenmesi gerekir.
5 °C'ın altındaki ve 30 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanım, tekerin çalışma verimini azaltabilir, burada belirtilenlerin altındaki/üstündeki sıcaklıklarda kullanıldığında özellikle yayınlanmış olan normal yük kapasitesi etkilenebilir. Özel ürünler tanımlanabilir. Aksam parçaları komple bir teker içerisinde biraraya getirilmiştir. Üretici yalnızca komple tekeri meydana getiren orjinal aksam parçalarından sorumludur.
Bir teker seçerken, yayınlanmış olan simge çizelgesinin tüm yönlerinin göz önüne alınması gerekir.
2.0 Kötü Kullanım
‘Kötü Kullanım‘ şu şekilde tanımlanabilir:
2.1 Aşırı yükleme
2.2 Uygun olmayan zemin
2.3 Aşırı sıcaklıklar
2.4 Frenleri bırakmama
2.5 Aşındırıcı maddelere maruz bırakma
2.6 Aşırı şok yükü
2.7 Tekerleğin sırtına yabancı cisimlerin girmesi
2.8 Aşırı hız
2.9 Aksam parçalarında ve birleştirilmiş tekerlerde asıl üretici tarafından önceden kararlaştırılmamış değişikliklerin yapılması.
3.0 Ürün Yetenekleri
Kullanıcı, bir ürünün üreticinin katalog, broşür, ayrıntılı yayınlar vs.'de açık bir şekilde tanımlanmadığını düşünürse, o zaman üreticiyle özel uygulama için tasarlanmış yeni bir tekerlek üzerinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılması gerekir. Gerçekleştirilen her türlü yeni tasarım, Kalite Standardı RAL-RG 607/10'nun yanısıra ilgili DIN, ISO, EN- STANDARTLARINA tabi olacaktır..
4.0 Bakım
Düzenli teker bakımı:
Takıldıkları zaman, aks ve döner rulmanlarının yeniden greslenmesi; aks ve/veya aks başı piminin tekrar sıkılması.
Herhangi bir temizlik maddesi kullanılıyorsa, bu tür maddelerin ne aşındırıcı ne de öğütücü elementler içermemesi gerekir.
5.0 Ürün Bilgisi ve Kullanım Kılavuzu
Ürün Bilgisi ve Kullanım Kılavuzunun talep edildiğinde hazır olacağından ve satıcının müşteriye gerekli kataloğu sağlayacağından: Ekipmanına ürünün takılacağı Orijinal Ekipman Üreticisinin son kullanıcının Ürün Bilgisi ve Kullanım Kılavuzuna sahip olmasını sağlayacağından emin olunması gerekir.
Teker ve tekerleklerin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için satıcının Ürün Bilgisini (1.0 ila 6.0) dikkate alması gerekir. Bu ürün bilgisi ekipman üreticisine dağıtım için sağlanabilir. Ekipman üreticisinin Ürün Bilgisine (1.0 ila 6.0) başvurması gerekir, bu Ürün Bilgisinin kopyaları son kullanıcıya teslim edilmek üzere teker üreticisinden istenebilir.