»Yeni tasarım teker LEVINA

İyi fikirler: TENTE, yeni nesil tasarımlı tekerlerini piyasaya sürmüştür. Sonuç, ideal tasarım ve teknolojinin mükemmel uyumudur.

Yeni teker yüksek dereceli sentetik malzemeden yapılmıştır ve bu nedenle şu an mevcut tüm deterjanlara ve dezenfektanlara karşı çok dayanıklıdır.

Tekeri sabitlemenin çeşitli yolları vardır: vida lokması, sert kapak, M 10 veya M 12 germe cıvataları ve vidaların daha sonra takılmasına izin veren yeni bir delik konsepti.

Başvurulan Uluslararası Patentler.

Gövdeler ve tekerlekler
tümleşik vida koruyuculu
yüksek dereceli sentetik malzemeden yapılmıştır.
Standart: çelik-gri (RAL 7001)

Tekerlekler:
PJP
Tekerlek merkezi: Polipropilen
Teker sırtı: TENTEprene
(termoplastik kauçuk),
tümleşik vida koruyuculu,
hassas bilyalı rulman

UAP
Tekerlek merkezi: Poliamid
Teker sırtı: Poliüretan,
vida koruyuculu
hassas bilyalı rulman

Yalıtılmış hassas bilyalı rulmanlı yıkanabilir model – elektrik iletkenli modeli de bulunmaktadır.

Tekerlek boyutu: 125 mm
İlerleyen dönemlerde ürün ailesine 100 mm çaplı tekerlek ile birlikte bir yön kilidi ve bir sabit teker de eklenecektir.