»Yeni hasta yatağı tekeri LINEA

Hastaların rahatlık ve güvenlik seviyesini arttırmak için, hasta yataklarının mümkün olduğunca alçak olması gerekir.
Bu ihtiyacı karşılamak üzere, TENTE yeni ikiz teker dizisi olan LINEA'yı geliştirdi. Zarif bir tasarım, pürüzsüz çizgileri ve üstün kaliteye sahip malzemeleri, tekerlek çapının sadece birkaç milimetre üzerindeki günümüzde benzersiz olan bir toplam yükseklikle birleştirmektedir.
Bu nedenle, 150 mm'lik bir teker sadece 155 mm bir toplam yüksekliğe sahiptir. Bu, geleneksel 125 mm'lik ikiz tekerlerin bağlantı ölçülerindeki bir 150 mm'lik tekerin düzgün çalışma özelliklerine sahip olmasını mümkün kılar.
Diğer önemli bir avantajı ise maşadaki iki adet hassas bilyalı rulman sayesinde son derece kolay dönme özelliğidir. Bakım gerektirmeyen merkezi kilit teker jantının dişli iç kısmıyla içi içe geçer.
Hasta yatağı tasarımında estetik gitgide daha önemli olmaktadır. Estetik tasarımın öneminin azımsanmaması gerekir. Medikal cihazların, özellikle hasta yataklarının, hastaya bir güven hissi vermesi gerekir. Bu nedenle, estetik tasarımın üzerinde özel olarak durulmuştur. Sonuç, uyumlu bir estetik tasarıma sahip aerodinamik bir tekerdir. Düz yüzeyler pislik toplanmasını önlemektedir ve kolay temizlenirler. Tekerin rengi birleştirme parçalarına ve yatak iskeletine uyumlu hale getirilebilir.
Şeffaf, dönmeyen bir kapak tekerleğin ortasında şirket logosu veya elektrik iletkenliği ya da yıkama ile ilgili işaretler için yer sağlar. Başvurulan Uluslararası Patentler.
Teknik Bilgiler:
Üstün kaliteye sahip sentetik malzemelerden yapılmıştır, maşada iki adet hassas bilyalı rulman bulunmaktadır.
Tekerlek merkezi: Poliamin
Teker sırtı: Poliüretan,
hassas bilyalı rulman
Yalıtılmış hassas bilyalı rulmana sahip yıkanabilir modeli bulunmaktadır.
İkiz tekerler aşağıdaki tiplerde bulunmaktadır:
5940: Döner Teker
5944: Komple- veya yön kilitli döner teker
5946: Tam kilitli döner teker
Tekerlek boyutu: 150 mm
Yük kapasitesi her biri için 150 kg.