»Estetik iki tekerler
LINEA sadece yeni bir hasta yatağı konsepti anlamına gelmez, aynı zamanda kurumsal tip tekerlerin eksiksiz bir serisini ifade eder. Bunlar, üstün kaliteye sahip sentetik malzemelerden yapılan döner ve tam kilitli ikiz tekerlerdir.
Bu alanda da, müşterilerimizin isteklerini yaratıcı bir yöntemle yerine getirmeyi başardık. Civata-delik konsepti sayesinde, Ø 11 mm veya Ø 13 mm çapında her uzunlukta alyan başlı vida kullanılabilir.
Şimdilik, Ø 100 mm çapındaki ikiz tekerler P 30 merkez delikli veya R05 sert kapaklı olarak bulunmaktadır.
Teknik Bilgiler:
Üstün kaliteye sahip sentetik malzemelerden yapılmıştır, maşada hassas bilyalı rulman bulunmaktadır.
Tekerlek merkezi: Poliamid Teker Sırtı: Yalıtılmış hassas bilyalı rulman bulunan poliüretan, hassas bilyalı rulman yıkanabilir modeli bulunmaktadır.
İkiz tekerler aşağıdaki tiplerde bulunmaktadır:
5940: Döner Teker
5947: Tam kilitli döner teker
Ø 125 tekerlek bunu izleyecektir.