Online Katalog


2976PJH075P54

EAN 4031582302875

Merkezi kilitli teker., Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Paslanmaz Çelik bilyalar.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, jant kapaklı, düz rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı 75 mm
dingil genişliği 25 mm
Basamak sertliği Shore A 87
Tabla boyutu 70 x 55 mm
tabla merkez delikleri 57/51 x 41 mm
tabla deliği 5,5 mm
Offset 28 mm
Serbest müdahale 131 mm
Toplam yükseklik 103 mm
Sıcaklık - 20 / + 60 °C
Standart EN 12530 
Ağırlık 0.578 kg
Dinamik yük kapasitesi 100 kg
Statik yük kapasitesi 200 kg
Resmi Büyüt  



Çizimi Büyüt

Çizimi Büyüt