Online Katalog


PDF indirmek için. İstek
2 Boyutlu çizim Yazdır
CAD dosyaları  
°F / " / LBS
2976UAE075P54

EAN 4031582302882

Merkezi kilitli teker., Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, jant kapaklı, konik bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı 75 mm
dingil genişliği 25 mm
Basamak sertliği Shore D 40
Tabla boyutu 70 x 55 mm
tabla merkez delikleri 57/51 x 41 mm
tabla deliği 5,5 mm
Offset 28 mm
Serbest müdahale 131 mm
Toplam yükseklik 103 mm
Sıcaklık - 20 / + 60 °C
Standart EN 12530 
Ağırlık 0.676 kg
Dinamik yük kapasitesi 100 kg
Statik yük kapasitesi 200 kg
Resmi Büyüt  



Çizimi Büyüt

Çizimi Büyüt