|
6976PJH075P54

EAN 4031582311280
Merkezi kilitli teker., Alüminyumdan yapılmış gövde, çift bilyalı rulman bulunan maşa, üst bilyalı yatak: paslanmaz çelikten yapılmış bilyalar, alt bilya yatağı: POM'dan yapılmış bilyalar, somunlu teker aksı.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, jant kapaklı, düz rulmanlı, plaka bağlantısı
|
|
|
Teker çapı
|
2.95 " |
|
dingil genişliği
|
0.98 " |
|
Basamak sertliği
|
Shore A 87 |
|
|
Tabla boyutu
|
2.76 x 2.17 " |
|
tabla merkez delikleri
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
tabla deliği
|
0.22 " |
|
Offset
|
1.10 " |
|
Serbest müdahale
|
5.16 " |
|
Toplam yükseklik
|
4.02 " |
|
|
Sıcaklık
|
- 4 / + 140 °F |
|
Standart
|
EN 12530 |
|
Ağırlık
|
0.791 LBS |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
220 LBS |
|
Statik yük kapasitesi
|
440 LBS |
|
|
|