Online Katalog


PDF indirmek için. İstek
2 Boyutlu çizim Yazdır
CAD dosyaları  
°C / mm / kg
2976UAE075P54

EAN 4031582302882

Merkezi kilitli teker., Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, jant kapaklı, konik bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı 2.95 "
dingil genişliği 0.98 "
Basamak sertliği Shore D 40
Tabla boyutu 2.76 x 2.17 "
tabla merkez delikleri 2.24/2.01 x 1.61 "
tabla deliği 0.22 "
Offset 1.10 "
Serbest müdahale 5.16 "
Toplam yükseklik 4.06 "
Sıcaklık - 4 / + 140 °F
Standart EN 12530 
Ağırlık 1.490 LBS
Dinamik yük kapasitesi 220 LBS
Statik yük kapasitesi 440 LBS
Resmi Büyüt  



Çizimi Büyüt

Çizimi Büyüt