6976PJH075P54

EAN 4031582311280
Merkezi kilitli teker., Alüminyumdan yapılmış gövde, çift bilyalı rulman bulunan maşa, üst bilyalı yatak: paslanmaz çelikten yapılmış bilyalar, alt bilya yatağı: POM'dan yapılmış bilyalar, somunlu teker aksı.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, jant kapaklı, düz rulmanlı, plaka bağlantısı
|
|
|
Teker çapı
|
75 mm |
|
dingil genişliği
|
25 mm |
|
Basamak sertliği
|
Shore A 87 |
|
|
Tabla boyutu
|
70 x 55 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
57/51 x 41 mm |
|
tabla deliği
|
5,5 mm |
|
Offset
|
28 mm |
|
Serbest müdahale
|
131 mm |
|
Toplam yükseklik
|
102 mm |
|
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12530 |
|
Ağırlık
|
0.359 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
200 kg |
|
|
|