Ürün Bilgisi


AVIANA
5976UAE075P54


EAN 4031582324648

Merkezi kilitli teker., Poliamidden yapılmış gövde, çift bilyalı rulman bulunan maşa, üst bilyalı yatak: paslanmaz çelikten yapılmış bilyalar, alt bilya yatağı: POM'dan yapılmış bilyalar.

Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, jant kapaklı, konik bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı

Teker çapı 75 mm
dingil genişliği 25 mm
Basamak sertliği Shore D 40
Tabla boyutu 70 x 55 mm
tabla merkez delikleri 57/51 x 41 mm
tabla deliği 5.5 mm
Offset 28 mm
Toplam yükseklik 103 mm
Sıcaklık - 20 / + 60 °C
Standart EN 12530 
Ağırlık 0.495 kg
Dinamik yük kapasitesi 100 kg
Statik yük kapasitesi 200 kg