Aksesuarla - 6976PJH075P54

Lütfen buraya tıklayınız!
PJO075x25-Ø8     

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, düz rulmanlı

Teker çapı (mm)
75 mm
Lastik eni
25 mm
Dingil deliği
8 mm
Teker göbeği uzunluğu.
26.5 mm
Yükleme kapasitesi
75 Kg