Aksesuarla - 9950STP500P68

Lütfen buraya tıklayınız!
STP500x80-Ø50 NL90     

Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, laklı, ağır iş tipi, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı

Teker çapı (mm)
500 mm
Lastik eni
80 mm
Dingil deliği
50 mm
Teker göbeği uzunluğu.
90 mm
Yükleme kapasitesi
3200 Kg