Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
2875QMP100P30 LEFT
EAN 4031582302448

Yürüyen yollar için entegre fren pabuçlu yürüyüş yolu tekeri, entegre fren pabuçlu jant kapakları, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Tekerlek merkezi Poliüretandan yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, 4 izli, izlerin arasını kendi kendine temizler, jant kapaklı, hassas bilyalı rulmanlı, izlerin arasındaki mesafe: yaklaşık 4.5 mm, iz genişliği: yaklaşık 4.0 mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.
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
100 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
32 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore D 59
merkez delik
13 mm
Offset
40 mm
Serbest müdahale
180 mm
Toplam yükseklik
130 mm
Sıcaklık
- 40 / + 60 Â°C
Standart
EN 12530 
Ağırlık
0.645 kg