2 Boyutlu çizim
|
|
2198UOI030P60-45X20
EAN 4031582030068
Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, perçinli aks, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, düz rulmanlı, plaka bağlantısı
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
30 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
15 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 75 |
|
Tabla boyutu
|
45 x 20 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
35 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
5.5 mm |
|
Toplam yükseklik
|
34 mm |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12528 |
|
Ağırlık
|
0.029 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
40 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
80 kg |
|
|
|
|