Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt
2198UOI045P60-67x24
EAN 4031582030075

Sabit teker , Preslenmiş çelikten yapılmış, çinko kaplamalı maşa, perçinli aks, Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, düz rulmanlı, plaka bağlantısı
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
45 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
18 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore D 75
Tabla boyutu
67 x 24 mm
tabla merkez delikleri
54 mm
tabla deliÄŸi
5,3 mm
Toplam yükseklik
48.5 mm
Sıcaklık
- 40 / + 80 Â°C
Standart
EN 12528 
Ağırlık
0.063 kg
Dinamik yük kapasitesi
55 kg
Statik yük kapasitesi
110 kg