Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
ETP082x28-Ø12 NL26
EAN 4031582318654

Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı. Yük kapasiteleri düz zemin için verilmiştir. .
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
82 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
28 mm
Dingil Deliği Çapı
12 mm
Teker göbeği uzunluğu
26 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Ağırlık
1.092 kg
Dinamik yük kapasitesi
350 kg
Statik yük kapasitesi
700 kg
bilyalı yatak yuvası
Ø32x11 mm
Rulman
6201