Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
ETP082x34-Ø12 NL32
EAN 4031582318661

Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı. Yük kapasiteleri düz zemin için verilmiştir. .
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
82 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
34 mm
Dingil Deliği Çapı
12 mm
Teker göbeği uzunluğu
32 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Ağırlık
0.738 kg
Dinamik yük kapasitesi
400 kg
Statik yük kapasitesi
800 kg
bilyalı yatak yuvası
Ø32x11 mm