2 Boyutlu çizim
|
|
ETP082x60-Ø20 NL62
EAN 4031582318678
Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı.
Yük kapasiteleri düz zemin için verilmiştir. .
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
82 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
60 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
20 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
62 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Ağırlık
|
1.092 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
600 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
1200 kg |
|
bilyalı yatak yuvası
|
Ø47x14 mm |
|
Rulman
|
6204 |
|
|
|
|