2 Boyutlu çizim
|
|
EEZ300x75-Ø220
EAN 4031582318364
Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: esnek lastik, siyah, delik boşluklu
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
300 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
75 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
220 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 70 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
Ağırlık
|
2.8 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
750 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
1500 kg |
|
|
|
|