Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
EEZ300x85-Ø170
EAN 4031582318371

Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: esnek lastik, siyah, delik boşluklu
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
300 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
85 mm
Dingil Deliği Çapı
170 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 70
Sıcaklık
- 20 / + 85 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
5.086 kg
Dinamik yük kapasitesi
800 kg
Statik yük kapasitesi
1600 kg