Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
EEZ405x130-Ø305 DG
EAN 4031582318401

Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: esnek lastik, siyah, delik boşluklu
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
405 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
130 mm
Dingil Deliği Çapı
305 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 70
Sıcaklık
- 20 / + 85 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
8.1 kg
Dinamik yük kapasitesi
1500 kg
Statik yük kapasitesi
3000 kg