Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
EEZ520x100-Ø370
EAN 4031582318425

Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: esnek lastik, siyah, delik boşluklu
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
520 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
100 mm
Dingil Deliği Çapı
370 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 70
Sıcaklık
- 20 / + 85 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
12.613 kg
Dinamik yük kapasitesi
1600 kg
Statik yük kapasitesi
3200 kg