Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
EEZ550x160-Ø410
EAN 4031582318432

Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: esnek lastik, siyah, delik boşluklu
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
550 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
160 mm
Dingil Deliği Çapı
410 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 70
Sıcaklık
- 20 / + 85 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
18 kg
Dinamik yük kapasitesi
2250 kg
Statik yük kapasitesi
4500 kg