Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
SVP405x260-Ø55
EAN 4031582322408

Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, laklı, ağır iş tipi, Teker sırtı: sert kauçuk, siyah, hassas bilyalı rulman
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
405 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
260 mm
Dingil Deliği Çapı
55 mm
Teker göbeği uzunluğu
270 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 70
Sıcaklık
- 20 / + 85 Â°C
Standart
EN 12533 
Dinamik yük kapasitesi
3000 kg
Statik yük kapasitesi
6000 kg