2 Boyutlu çizim
|
|
A229POI050B10-11x20
EAN 4031582319606
Polipropilenden yapılmış takoz, yumuşak zeminler için
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
50 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 65 |
|
Halkalı metal sap
|
11 x 20 mm |
|
Toplam yükseklik
|
33 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Ağırlık
|
0.055 kg |
|
Tasma çapı
|
50 mm |
|
|
|
|