Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
A229YOI050B10-11x20
EAN 4031582319613

Takoz Polipropilenden yapılmıştır, elektrik iletkenli, yumuşak zeminler için
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
50 mm
Halkalı metal sap
11 x 20 mm
Toplam yükseklik
33 mm
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Ağırlık
0.065 kg
Tasma çapı
50 mm