2 Boyutlu çizim
|
|
5520POI042L51-8 chrome
EAN 4031582338645
Serbest teker, Poliamidden yapılmış gövde.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, düz rulmanlı, Mobilyalar için kör delikle beraber
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
42 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
6 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 65 |
|
Teker geniÅŸliÄŸi
|
37 mm |
|
merkez delik
|
8 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
39 mm |
|
Serbest müdahale
|
78 mm |
|
Toplam yükseklik
|
49 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12528 |
|
Ağırlık
|
0.05 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
30 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
60 kg |
|
|
|
|