2 Boyutlu çizim
|
|
2370DIK125P30
EAN 4031582300314
Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.
Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: sert kauçuk, gri iz bırakmayan kauçuk, jant kapaklı, konik bilyalı rulmanlı, Ciata deliği
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
125 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
32 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 80 |
|
merkez delik
|
13 mm |
|
Offset
|
38 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
100.5 mm |
|
Serbest müdahale
|
201 mm |
|
Toplam yükseklik
|
155 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standart
|
EN 12530 |
|
Ağırlık
|
1.01 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
100 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
200 kg |
|
|
|
|