Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt
DPR400x100-Ø20 NL75 2PR
EAN 4031582317862

Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: pnömatik lastik, silindirik rulmanlı, dilme profilli
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
400 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
100 mm
Dingil Deliği Çapı
20 mm
Teker göbeği uzunluğu
75 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 55
Ağırlık
2.33 kg
Dinamik yük kapasitesi
250 kg
Statik yük kapasitesi
500 kg