Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
2370PJJ125P30
EAN 4031582300338

Serbest teker, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, sentetik jant kapaklı, silindirik rulmanlı, Ciata deliği
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
125 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
32 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 87
merkez delik
13 mm
Offset
38 mm
dönüş yarıçapı
100.5 mm
Serbest müdahale
201 mm
Toplam yükseklik
155 mm
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12530 
Ağırlık
0.666 kg
Dinamik yük kapasitesi
100 kg
Statik yük kapasitesi
200 kg