2 Boyutlu çizim
|
|
DQR300x100-Ø20 NL88 4PR
EAN 4031582318159
Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: pnömatik lastik, silindirik rulmanlı, dolgu profilli
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
300 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
100 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
20 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
88 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 55 |
|
Ağırlık
|
1.755 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
250 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
500 kg |
|
|
|
|