Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt
DQP400x100-Ø20 NL88 4PR
EAN 4031582318036

Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: pnömatik lastik, hassas bilyalı rulmanlı, dolgu profilli
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
400 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
100 mm
Dingil Deliği Çapı
20 mm
Teker göbeği uzunluğu
88 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 55
Ağırlık
2.71 kg
Dinamik yük kapasitesi
250 kg
Statik yük kapasitesi
500 kg