Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
2875ZIP125P30 RIGHT
EAN 4031582324372

Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, Preslenmiş çelik maşa, çinko kaplama, çift rulmanlı oynak maşa, vidalı teker mili, Yürüyen yollar için otomatik yan frenli yürüyüş yolu tekeri, tek bilyalı yatak bulunan flanşlı teker, sol ve sağ kullanıma uygun tasarım >br
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

İpucu:
Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 100 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. Pürüzlü zeminlerde, dış mekanlarda (toprak alanlar, açıklıklar, birleşme yerleri, rögar kapakları, v.b.) kullanılması tekerlerin ömrünü etkileyebilir. Düz ve sağlam zeminlerde teker başına 80 kg, geçitlerde teker başına 40 kg yük kapasitesi. EN1929'a göre geçitlerde yalnızca en az 120 mm tekerlek çaplı tekerlerin kullanılabileceğini lütfen unutmayın.
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
125 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
32 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore D 80
merkez delik
13 mm
Offset
40 mm
Serbest müdahale
211 mm
Toplam yükseklik
153 mm
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12530 
Ağırlık
0.942 kg