2 Boyutlu çizim
|
|
SMILES 5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
EAN 4031582335644
Serbest teker, Poliamidden yapılmış gövde.
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, Teker sırtı: TENTEprene (termoplastik kauçuk), gri iz bırakmayan kauçuk, düz rulmanlı, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
50 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
8.5 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 87 |
|
Teker geniÅŸliÄŸi
|
54.3 mm |
|
Tabla boyutu
|
42 x 42 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
32 x 32 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
5 mm |
|
Kubbe ölçüsü
|
23 mm |
|
Offset
|
20 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
60 mm |
|
Serbest müdahale
|
120 mm |
|
Toplam yükseklik
|
83.5 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12528 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
40 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
80 kg |
|
|
|
|