2 Boyutlu çizim
|
|
ETP082x76-Ø20 NL83
EAN 4031582318722
Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı.
Yük kapasiteleri düz zemin için verilmiştir. .
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
82 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
76 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
20 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
83 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
700 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
1400 kg |
|
Rulman
|
6204ZV |
|
|
|
|