Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
5520POI042L51-8
EAN 4031582338645

Serbest teker, Poliamidden yapılmış gövde.

Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, düz rulmanlı, Mobilyalar için kör delikle beraber
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
42 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
6 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore D 65
Teker geniÅŸliÄŸi
37 mm
merkez delik
8 mm
dönüş yarıçapı
39 mm
Serbest müdahale
78 mm
Toplam yükseklik
49 mm
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12528 
Dinamik yük kapasitesi
30 kg
Statik yük kapasitesi
60 kg