Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
LINEA 5946UAP150R36-32S30
EAN 4031582338928
Merkezi kilitli teker., Poliamidden yapılmış gövde, hassas bilyalı rulman bulunan maşa.
Tekerlek merkezi Poliamidden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan, hassas bilyalı rulmanlı, profil çubuklar için kama delikli pim, kısa tip
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
150 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
71 mm |
|
Civata çapı
|
32 mm |
|
Civata uzunluÄŸu
|
50 mm |
|
Offset
|
47.5 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
122.5 mm |
|
Serbest müdahale
|
245 mm |
|
Toplam yükseklik
|
155 mm |
|
Sıcaklık
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standart
|
EN 12531 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
150 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
300 kg |
|
|
|
|