Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt
Versiyonlar
3640ITP200P633642ITP200P633648ITP200P63
2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
3641ITP200P63
EAN 4031582337464

Yön kilitli serbest teker, Gövde ağır preslenmiş çelikten yapılmış, mavi çinko kaplanmıştır, hassas bilyalı rulmanlı maşa, yalıtılmış, somunlu tekerlek aksı.

Tekerlek merkezi Alüminyumdan yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı

İpucu:
Bu teker yön kilidi ile de istenebilir. Ancak standart biz özellik değildir ayrıca istanmesi gerekir. .
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
200 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
50 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Tabla boyutu
137 x 105 mm
tabla merkez delikleri
105 x 80/75 mm
tabla deliÄŸi
11 mm
Offset
55 mm
Serbest müdahale
310 mm
Toplam yükseklik
250 mm
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12532 
Dinamik yük kapasitesi
600 kg
Statik yük kapasitesi
1200 kg