2 Boyutlu çizim
|
|
STP500x85-Ø35 NL90
EAN 4031582331158
Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, laklı, ağır iş tipi, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı
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
500 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
85 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
35 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
90 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
3200 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
6400 kg |
|
|
|
|