2 Boyutlu çizim
|
|
ETX082x60-Ø12 NL64,7 - Type B
EAN 4031582331882
Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, teker sırtı döküm Poliüretandan yapılmıştır, hassas bilyalı rulmanlı, yalıtılmış
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
82 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
60 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
12 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
65 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
|
|
|