Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
ETX082x100-Ø20 NL102 - Type B
EAN 4031582331912

Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, teker sırtı döküm Poliüretandan yapılmıştır, hassas bilyalı rulmanlı, yalıtılmış
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
82 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
100 mm
Dingil Deliği Çapı
20 mm
Teker göbeği uzunluğu
102 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C