2 Boyutlu çizim
|
|
EEZ920x250-Ø670
EAN 4031582339352
Tekerlek merkezi çelikten yapılmıştır, Teker sırtı: esnek lastik, siyah, delik boşluklu
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
920 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
250 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
670 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 70 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
6000 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
12000 kg |
|
|
|
|