Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt

2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
FTB300x80-Ø40 H7
EAN 4031582331332

Tekerlek merkezi dökme demirden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, DIN 6885'e göre üretilmiş uygu kaması somunlu
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
300 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
80 mm
Dingil Deliği Çapı
40 mm
Teker göbeği uzunluğu
80 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12533 
Dinamik yük kapasitesi
1800 kg
Statik yük kapasitesi
3600 kg