2 Boyutlu çizim
|
|
FTB300x80-Ø50 H7
EAN 4031582331349
Tekerlek merkezi dökme demirden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, DIN 6885'e göre üretilmiş uygu kaması somunlu
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
300 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
80 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
50 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
80 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
1800 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
3600 kg |
|
|
|
|