2 Boyutlu çizim
|
|
FTB300x100-Ø40 H7
EAN 4031582331356
Tekerlek merkezi dökme demirden yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, DIN 6885'e göre üretilmiş uygu kaması somunlu
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
300 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
100 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
40 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
80 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
2300 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
4600 kg |
|
|
|
|