Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt
Versiyonlar
3640ITP200P633641ITP200P633642ITP200P63
2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
3648ITP200P63
EAN 4031582337402

Sabit teker , Ağır preslenmiş çelikten yapılmış, mavi çinko kaplamalı maşa, somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi Alüminyumdan yapılmıştır, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı
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
200 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
50 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Tabla boyutu
140 x 110 mm
tabla merkez delikleri
105 x 80/75 mm
tabla deliÄŸi
11 mm
Toplam yükseklik
250 mm
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12532 
Dinamik yük kapasitesi
600 kg
Statik yük kapasitesi
1200 kg