Versiyonlar
2 Boyutlu çizim
|
|
9950STP500P68
EAN 4031582316858
Serbest teker, Gövde ve tabla çelik kaynaklı, çinko kaplamalı, çift işlevli rulman ve konik silindir rulman bulunan yalıtılmış bilyalı rulman, vida dişli aks başı pimi ve kilitleme somunu takılmış, gresörlük, somunlu tekerlek aksı.
Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, laklı, ağır iş tipi, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı
| Dönüş direnci |
 |
| Hareket gürültüsü |
 |
| Aşınma |
 |
| Isıya dayanıklı |
 |
| Paslanmaya karşı koruma |
 |
Online sipariÅŸ
|
|
Fiyat:
|
Euro cinsinden adet başına fiyat artı KDV
|
|
|
(İndirim)
|
|
Sipariş miktarı:
|
|
|
|
|
Teknik bilgi
|
|
Teker çapı
|
500 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
80 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore A 92 |
|
Tabla boyutu
|
270 x 250 mm |
|
tabla merkez delikleri
|
230 x 210 mm |
|
tabla deliÄŸi
|
17 mm |
|
Offset
|
130 mm |
|
dönüş yarıçapı
|
380 mm |
|
Serbest müdahale
|
760 mm |
|
Toplam yükseklik
|
610 mm |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12533 |
|
Ağırlık
|
126.665 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
6000 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
12000 kg |
|
|
|
|