Zurück zum Suchergebnis
Resmi Büyüt
Versiyonlar
9950STP500P68
2 Boyutlu çizim
Çizimi Büyüt Çizimi Büyüt
9958STP500P68
EAN 4031582317039

Sabit teker , Çelik kaynaklı, çinko kaplamalı maşa ve tabla, somunlu tekerlek aksı, Tekerlek merkezi preslenmiş çelikten yapılmıştır, laklı, ağır iş tipi, Teker sırtı: Poliüretan döküm, hassas bilyalı rulmanlı, plaka bağlantısı
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
500 mm
dingil geniÅŸliÄŸi
80 mm
Basamak sertliÄŸi
Shore A 92
Tabla boyutu
270 x 250 mm
tabla merkez delikleri
230 x 210 mm
tabla deliÄŸi
17 mm
Toplam yükseklik
610 mm
Sıcaklık
- 20 / + 60 Â°C
Standart
EN 12533 
Ağırlık
97.5 kg
Dinamik yük kapasitesi
6000 kg
Statik yük kapasitesi
12000 kg