2 Boyutlu çizim
|
|
POI038x20-Ø6
EAN 4031582320695
Tekerlek merkezi Polipropilenden yapılmıştır, düz rulmanlı
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
38 mm |
|
dingil geniÅŸliÄŸi
|
20 mm |
|
Dingil Deliği Çapı
|
6 mm |
|
Teker göbeği uzunluğu
|
21.5 mm |
|
Basamak sertliÄŸi
|
Shore D 65 |
|
Sıcaklık
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standart
|
EN 12528 |
|
Ağırlık
|
0.01 kg |
|
Dinamik yük kapasitesi
|
35 kg |
|
Statik yük kapasitesi
|
70 kg |
|
|
|
|